Co jsou cookies a k čemu jsou dobré

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem internetovém prohlížeči a které máte plně pod kontrolou. Díky cookies si ukládáme informace například o tom, jestli jste viděli nějakou důležitou informaci, abychom vám ji neukazovali stále dokola, nebo jaký jste si v košíku vybrali partnerský obchod, abyste si ho nemuseli vybírat stále dokola. Cookies se nemusíte bát a souhlas s jejich použitím můžete kdykoliv zrušit. Souhlasem si zpříjemníte návštěvu našich internetových stránek a pomůžete nám je dále vylepšovat k vaší spokojenosti. Pomocí cookies nelze zjistit, jak se jmenujete, kde bydlíte, jakou máte emailovou adresu, ani žádné jiné citlivé údaje. Přesto se cookie považuje za osobní údaj. V ABB ochranu vašich osobních údajů plně respektujeme.

Vyberte úroveň cookies kterou chcete povolit

Tyto cookies jsou potřeba, aby naše internetové stránky správně fungovaly a dobře se zobrazovaly. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Čím víc návštěvníků má analytické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vylepšovat. Díky nim třeba víme, na co nejvíc klikáte, na kterých stránkách trávíte nejvíc času nebo jestli nás navštěvujete spíš z mobilu nebo z počítače. Jen díky tomu víme, co máme zlepšit a co vás třeba vůbec nezajímá. Nesbíráme žádné konkrétní informace o vás jako jedinci, koukáme se na data jako celek, nemusíte se bát o vaše soukromí. Zpracování analytických cookies je našim oprávněným zájmem. Zpracování analytických cookies můžete kdykoliv zastavit.

Díky marketingovým cookies vám můžeme připomenout, jaké produkty jste si prohlíželi na našich stránkách, na sociálních sítích, v internetových vyhledávačích a podobně. Když tyto cookies zakážete, reklam uvidíte pořád stejně, jen uvidíte víc takových, které vás nezajímají. Pro dosažení tohoto účelu může docházet k profilováni. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas zde můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

Časté dotazy

Časté dotazy
Prodejní místa

Prodejní místa

Reference

Reference

Klub ABB

Klub ABB

Moje KupABB

Moje KupABB

Modul klávesnice (135 mm)

Objednací číslo 2TMA130160X0001
Typové číslo 51381K-S
Varianty
  • Eloxovaný hliník Eloxovaný hliník 2TMA210160A0009 5 356,80 Kč
  • Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel 2TMA130160X0001 5 497,20 Kč
  • Antracitov Antracitov 2TMA210161B1003 Novinka 5 497,20 Kč
Ceny jsou orientační vč. 21% DPH

Po přenesení nákupního seznamu do velkoobchodního e-shopu, který si vyberete, se vám cena přepočítá dle vašich cenových podmínek, které máte u daného VO. Včetně rabatu.

ks
Kontrola vstupu pomocí kódu o délce 6 - 8 znaků.
Až 3000 jmen v paměti. Jména rezidentů lze vyhledávat v paměti
pomocí počátečních písmen a šipek nahoru/dolů, případně je lze
vyzvánět dle číselných kódů.
Podsvícení v režimu den/noc.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.

Globální stránka produktu

Produkty ke kompletaci

Sortiment 0 produktů a 14 designových řad
Kde koupit 0 prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB 0 elektromontérů v našem klubu ABB
Historie 0 let tradice a zkušenosti s výrobou
AI asistent Potřebujete poradit?
Produkt úspěšně přidán