Kryt VIDEO tabla, velikost 1/5 (135 mm), ušlechtilá ocel

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 1/5, ušlechtilá ocel.
Pro umístění 5 funkčních modulů v 1 sloupci.

Rozměry (v × š × h): 420 x 135 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0006
Typové číslo
41385CF-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0007
4 624,60 Kč
2TMA200160A0007
2TMA220161B1006
5 282,90 Kč
2TMA220161B1006
2TMA130160X0006
9 461,00 Kč
2TMA130160X0006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6145
produktů
a 14 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1073
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou