Kryt VIDEO tabla, velikost 2/3 (135 mm), eloxovaný hliník

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 2/3, eloxovaný hliník.
Pro umístění 6 funkčních modulů ve 2 sloupcích.

Rozměry (v × š × h): 277 x 235 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160A0009
Typové číslo
41386CF-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0009
4 055,90 Kč
2TMA200160A0009
2TMA130160X0007
10 173,70 Kč
2TMA130160X0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6139
produktů
a 14 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou