Košík 0

Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), ušlechtilá ocel

Pro umístění 4 funkčních modulů v 1 sloupci, ušlechtilá ocel.

Rozměry (v × š × h): 349 x 135 x 20 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0064
Typové číslo
41394CF-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), eloxovaný hliník, eloxovaný hliník 2TMA200160A0015 2 838,70  Kč
Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), antracit, antracit (RAL7016) 2TMA220161B1003 3 444,90  Kč
Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), ušlechtilá ocel, ušlechtilá ocel 2TMA130160X0064 8 107,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1010
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT