Kryt VIDEO tabla, velikost 1/4 (135 mm), eloxovaný hliník

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 1/4, eloxovaný hliník.
Pro umístění 4 funkčních modulů v 1 sloupci.

Rozměry (v × š × h): 349 x 135 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160A0005
Typové číslo
41384CF-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0005
2 526,50 Kč
2TMA200160A0005
2TMA220161B1005
3 961,50 Kč
2TMA220161B1005
2TMA130160X0005
8 465,20 Kč
2TMA130160X0005

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou