Kryt AUDIO tabla, velikost 1/3 (135 mm), ušlechtilá ocel

Pro umístění 3 funkčních modulů v 1 sloupci, ušlechtilá ocel.

Rozměry (v × š × h): 277 x 135 x 20 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0060
Typové číslo
41393CF-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0013
2 611,20 Kč
2TMA200160A0013
2TMA220161B1002
3 235,50 Kč
2TMA220161B1002
2TMA130160X0060
6 189,20 Kč
2TMA130160X0060

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4898
produktů
a 14 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1077
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou