Košík 0

Kryt VIDEO tabla, velikost 1/4 (135 mm), ušlechtilá ocel

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 1/4, ušlechtilá ocel.
Pro umístění 4 funkčních modulů v 1 sloupci.

Rozměry (v × š × h): 349 x 135 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0005
Typové číslo
41384CF-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt VIDEO tabla, velikost 1/4 (135 mm), eloxovaný hliník, eloxovaný hliník 2TMA200160A0005 Na dotaz
Kryt VIDEO tabla, velikost 1/4 (135 mm), antracit, antracit (RAL7016) 2TMA220161B1005 Na dotaz
Kryt VIDEO tabla, velikost 1/4 (135 mm), ušlechtilá ocel, ušlechtilá ocel 2TMA130160X0005 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6416
produktů
a 18 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1035
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT