Kryt VIDEO tabla, velikost 1/3 (135 mm), ušlechtilá ocel

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 1/3, ušlechtilá ocel.
Pro umístění 3 funkčních modulů v 1 sloupci.

Rozměry (v × š × h): 277 x 135 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0004
Typové číslo
41383CF-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0003
2 308,70 Kč
2TMA200160A0003
2TMA220161B1004
3 809,10 Kč
2TMA220161B1004
2TMA130160X0004
6 669,50 Kč
2TMA130160X0004

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou