Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), antracit

Pro umístění 4 funkčních modulů v 1 sloupci, antracit (RAL7016).

Rozměry (v × š × h): 349 x 135 x 20 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220161B1003
Typové číslo
41394CF-B
Varianta
antracit (RAL7016)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0015
2 881,00 Kč
2TMA200160A0015
2TMA220161B1003
3 496,90 Kč
2TMA220161B1003
2TMA130160X0064
8 229,20 Kč
2TMA130160X0064

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT