Kryt VIDEO tabla, velikost 2/3 (135 mm), ušlechtilá ocel

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 2/3, ušlechtilá ocel.
Pro umístění 6 funkčních modulů ve 2 sloupcích.

Rozměry (v × š × h): 277 x 235 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0007
Typové číslo
41386CF-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0009
3 976,10 Kč
2TMA200160A0009
2TMA130160X0007
9 974,00 Kč
2TMA130160X0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1064
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou