Smart Access Point Pro (Welcome IP)
Uvedení do provozu probíhá prostřednictvím webového rozhraní,
není potřeba instalovat jakýkoliv program.
Jednoduchá a přehledná správa uživatelů (adresace vnitřních stanic, jmenný
seznam osob v dotykovém 5" ovládacím panelu) a časů včetně protokolování.
Podporuje až 1000 zařízení ABB-Welcome IP.
Správa až 2000 uživatelů a 64 uživatelských skupin.
Jednoduché uvedení do provozu díky režimu přístupovému bodu Wi-Fi
(připojíte se s laptopem přímo přes Wi-Fi bez nutnosti internetového připojení).
Jednoduchý vzdálený přístup přes portál myBuildings.
Připojení k síti domovních telefonů v budově přes UTP kabel (strukturovaná kabeláž).
Vhodné pro montáž na zeď nebo multimediální rozvaděče.
Napájení přes PoE 802.3af nebo alternativně
přes adaptér 53012PS napájení 24 V DC, 375 mA.
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC (např. 53012PS) / PoE
Spotřeba modulu: 375 mA. Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h): 132 × 204 × 32 mm
Typové číslo: D04011
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA400260W0002
- Typové číslo
- D04011
POPIS
Pro uvedení do provozu a správu systémů domovních audiotelefonů a videotelefonů ABB Welcome IP.
Uvedení do provozu probíhá prostřednictvím webového rozhraní,
není potřeba instalovat jakýkoliv program.
Jednoduchá a přehledná správa uživatelů (adresace vnitřních stanic, jmenný
seznam osob v dotykovém 5" ovládacím panelu) a časů včetně protokolování.
Podporuje až 1000 zařízení ABB-Welcome IP.
Správa až 2000 uživatelů a 64 uživatelských skupin.
Jednoduché uvedení do provozu díky režimu přístupovému bodu Wi-Fi
(připojíte se s laptopem přímo přes Wi-Fi bez nutnosti internetového připojení).
Jednoduchý vzdálený přístup přes portál myBuildings.
Připojení k síti domovních telefonů v budově přes UTP kabel (strukturovaná kabeláž).
Vhodné pro montáž na zeď nebo multimediální rozvaděče.
Napájení přes PoE 802.3af nebo alternativně
přes adaptér 53012PS napájení 24 V DC, 375 mA.
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC (např. 53012PS) / PoE
Spotřeba modulu: 375 mA. Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h): 132 × 204 × 32 mm
Typové číslo: D04011
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Brožura k ABB-Welcome IP 2.0 | 2,3 MB | ||
| Webinář k ABB-Welcome IP 2.0 | 3,3 MB | ||
| Systémový manuál ABB-Welcome IP | 18,2 MB | ||
| Konfigurátor ABB-Welcome IP |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.