Člen akční spínací, řadový (Welcome IP)
Obsahuje 2 kontakty:
• 1. kontakt je potenciálový pro přímé napojení nízkoodběrového
otvírače (12 V DC a 250 mA)
• 2. kontakt je bezpotenciálový (COM-NC-NO) pro zátěž až 230 V AC a 3 A
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC / PoE
Spotřeba modulu: 350 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA130160H0051
- Typové číslo
- H8304
POPIS
Spínací aktor (akční člen) určený pro montáž do rozváděče. Lze jej spárovat s vybraným vstupním tablem pro spínání otvírače dveří přímo z rozváděče.
Obsahuje 2 kontakty:
• 1. kontakt je potenciálový pro přímé napojení nízkoodběrového
otvírače (12 V DC a 250 mA)
• 2. kontakt je bezpotenciálový (COM-NC-NO) pro zátěž až 230 V AC a 3 A
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC / PoE
Spotřeba modulu: 350 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Brožura k ABB-Welcome IP 2.0 | 2,3 MB | ||
| Webinář k ABB-Welcome IP 2.0 | 3,3 MB | ||
| Systémový manuál ABB-Welcome IP | 18,2 MB | ||
| Konfigurátor ABB-Welcome IP |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.