Modul hlasový/kamerový (Welcome IP, 135 mm)

Kombinovaný modul pro venkovní tabla (kryty VIDEO tabel).
S integrovaným kamerovým a audio modulem.
Kamerový modul s úhlem záběru 130°.
Rozlišení: HD 1280 x 720 pixelů.
Integrované LED pro zobrazení provozního stavu.
Připojení zámku (max. 12 V AC/DC a 250 mA) a podpora lokálního napájení.

Rozměry (v × š × h): 143 × 97 × 28 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
Napětí pro lokální napájení modulu: 24 V DC
Spotřeba panelu: 320 mA
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 1x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(případně J-Y(ST)Y 2x2x0,8).

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160B0081
Typové číslo
H851381M-S

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160B0081
19 231,70 Kč
2TMA130160B0081

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4898
produktů
a 14 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1077
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou