Dotykový panel OneTouch 7", bílý
Umožnuje zprovoznění a ovládání bezsběrnicových přístrojů ABB-free@home a ABB-free@home flex. Má v sobě integrovanou anténu pro bezsběrnicové přístroje, vytváří vlastní přístupový bod (připojíte se přes něj a nastavujete + ovládáte) a stačí vám k tomu mobilní APP nebo webový prohlížeč.
Takto vytváříte spojení s až 150 přístroji ABB-free@home flex/wireless.
Integrovaná IP gateway přenáší spojení od branky do vaší mobilní aplikace, stejně tak můžete ovládat celou domácnost přes mobilní APP ABB-free@home NEXT. Může být zapojen v režimu samostatného přístupového bodu ABB-free@home (wireless), nebo jej lze začlenit do plnohodnotného sběrnicového systémového modulu. Dualní komunikace 2,4 a 5 GHz s domácí Wi-Fi.
Ovládejte, sledujte a spravujte celou svou instalaci na jednom zařízení: spínání - stmívání - teplota chromatičnosti - RGBW - žaluzie - aktivace scén - aktivace/deaktivace časových režimů - centrální ovládání skupin ovladačů. OneTouch 7“ lze také použít jako koncové zařízení pro komunikaci s venkovními stanicemi ABB-Welcome Midi (2drátová technologie). Integrovaný snímač prostorové teploty, možnost integrace IP kamer (ONVIF). Online předpověď počasí a možnost zobrazení hodnot z meteostanice jako spořiče obrazovky.
Montáž se provádí do zapuštěné instalační krabice 42491F, případně do povrchové instalační krabice 42491S-W (bílá) / 42491S-B (černá). Instalační krabice není součástí balení.
Svorkovnice pro připojení:
- Sběrnice ABB-Welcome Midi (zároveň slouží pro napájení)
- Svorkovnice pro lokální napájení
- Patrového tlačítka - tlačítko před bytem (řazení 1/0)
- Snímače podlahové teploty DP4-T-1 - volitelné příslušenství
- Svorkovnice pro LAN adaptér 5249C (PoE) - volitelné příslušenství
Funkce ABB-free@home:
• Funguje jako samostatný "systémový modul" free@home + poskytuje jednu stránku s oblíbenými 18 ovládacími prvky a kompletním ovládáním všech přístrojů skrz kategorie. Zároveň jej lze začlenit do plnohodnotné sběrnicové elektroinstalace se systémovým modulem SAP/S.3.
• Vytváří vlastní síť s ABB-free@home flex a wireless (bezsběrnicové přístroje) - možnost ovládání těchto přístrojů.
Funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnost integrace IP kamer (ONVIF).
• Mechanické nastavení vnitřní fyzické adresy přístroje.
Externí napájení: 20-32 V DC (SELV) nebo přes řídící jednotku ABB-Welcome Midi.
Úhlopříčka displeje: 17,8 cm (7”)
Rozlišení displeje: 1024 × 600
Napětí sběrnice ABB-free@home: N/A (komunikuje s free@home flex/wireless přes 2,4 GHz)
Napájecí napětí (ABB-Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu: 300 mA / 24 V DC
Spotřeba: 400 mA / 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 128 × 192 × 17,5 mm
Zapuštěná nebo nástěnná montáž, případně na stolní podstavec.
Výsledná hloubka do prostoru při zapuštěné montáži jen 14 mm.
Doporučené napájení (pokud bereme v potaz jen samotnou spotřebu panelu, nikoliv celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
Pokud jsou v systému napájeny i další přístroje ABB-Welcome Midi je nutné tuto spotřebu započítat. Pro napájení 3 a více panelů v uceleném systému domovní komunikace ABB-Welcome Midi je lepší využít svorky lokálního napájení (DC+; GND) např. z bytové rozvodnice ze zdroje na DIN lištu CP-D 24/0.42 (24 V DC / 420 mA) apod. dle počtu ovládacích panelů dimenzujeme velikost zdroje.
Další variantou je použití PoE k připojení k domácí síti a napájení. V tomto případě je nutné počítat s dalším UTP kabelem (min. CAT 5e), který bude zapojen v domovním RACKu (internet+napájení).
Nebo alternativně použít systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájení) + řídící jednotku M2300.
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA320051W0001
- Typové číslo
- M2249-2W
- Varianta
- bílá
POPIS
Centrální ovládací dotykový panel se 7palcovým IPS displejem s rozlišením 1024x600, který v sobě kombinuje ovládání chytrého domu a dveřní komunikaci v jednom zařízení. OneTouch 7" nabízí ovládání a monitorování systému ABB-free@home (flex + bezsběrnicový tedy wireless) a plně integrované funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie).
Umožnuje zprovoznění a ovládání bezsběrnicových přístrojů ABB-free@home a ABB-free@home flex. Má v sobě integrovanou anténu pro bezsběrnicové přístroje, vytváří vlastní přístupový bod (připojíte se přes něj a nastavujete + ovládáte) a stačí vám k tomu mobilní APP nebo webový prohlížeč.
Takto vytváříte spojení s až 150 přístroji ABB-free@home flex/wireless.
Integrovaná IP gateway přenáší spojení od branky do vaší mobilní aplikace, stejně tak můžete ovládat celou domácnost přes mobilní APP ABB-free@home NEXT. Může být zapojen v režimu samostatného přístupového bodu ABB-free@home (wireless), nebo jej lze začlenit do plnohodnotného sběrnicového systémového modulu. Dualní komunikace 2,4 a 5 GHz s domácí Wi-Fi.
Ovládejte, sledujte a spravujte celou svou instalaci na jednom zařízení: spínání - stmívání - teplota chromatičnosti - RGBW - žaluzie - aktivace scén - aktivace/deaktivace časových režimů - centrální ovládání skupin ovladačů. OneTouch 7“ lze také použít jako koncové zařízení pro komunikaci s venkovními stanicemi ABB-Welcome Midi (2drátová technologie). Integrovaný snímač prostorové teploty, možnost integrace IP kamer (ONVIF). Online předpověď počasí a možnost zobrazení hodnot z meteostanice jako spořiče obrazovky.
Montáž se provádí do zapuštěné instalační krabice 42491F, případně do povrchové instalační krabice 42491S-W (bílá) / 42491S-B (černá). Instalační krabice není součástí balení.
Svorkovnice pro připojení:
- Sběrnice ABB-Welcome Midi (zároveň slouží pro napájení)
- Svorkovnice pro lokální napájení
- Patrového tlačítka - tlačítko před bytem (řazení 1/0)
- Snímače podlahové teploty DP4-T-1 - volitelné příslušenství
- Svorkovnice pro LAN adaptér 5249C (PoE) - volitelné příslušenství
Funkce ABB-free@home:
• Funguje jako samostatný "systémový modul" free@home + poskytuje jednu stránku s oblíbenými 18 ovládacími prvky a kompletním ovládáním všech přístrojů skrz kategorie. Zároveň jej lze začlenit do plnohodnotné sběrnicové elektroinstalace se systémovým modulem SAP/S.3.
• Vytváří vlastní síť s ABB-free@home flex a wireless (bezsběrnicové přístroje) - možnost ovládání těchto přístrojů.
Funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnost integrace IP kamer (ONVIF).
• Mechanické nastavení vnitřní fyzické adresy přístroje.
Externí napájení: 20-32 V DC (SELV) nebo přes řídící jednotku ABB-Welcome Midi.
Úhlopříčka displeje: 17,8 cm (7”)
Rozlišení displeje: 1024 × 600
Napětí sběrnice ABB-free@home: N/A (komunikuje s free@home flex/wireless přes 2,4 GHz)
Napájecí napětí (ABB-Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu: 300 mA / 24 V DC
Spotřeba: 400 mA / 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 128 × 192 × 17,5 mm
Zapuštěná nebo nástěnná montáž, případně na stolní podstavec.
Výsledná hloubka do prostoru při zapuštěné montáži jen 14 mm.
Doporučené napájení (pokud bereme v potaz jen samotnou spotřebu panelu, nikoliv celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
Pokud jsou v systému napájeny i další přístroje ABB-Welcome Midi je nutné tuto spotřebu započítat. Pro napájení 3 a více panelů v uceleném systému domovní komunikace ABB-Welcome Midi je lepší využít svorky lokálního napájení (DC+; GND) např. z bytové rozvodnice ze zdroje na DIN lištu CP-D 24/0.42 (24 V DC / 420 mA) apod. dle počtu ovládacích panelů dimenzujeme velikost zdroje.
Další variantou je použití PoE k připojení k domácí síti a napájení. V tomto případě je nutné počítat s dalším UTP kabelem (min. CAT 5e), který bude zapojen v domovním RACKu (internet+napájení).
Nebo alternativně použít systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájení) + řídící jednotku M2300.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Instrukce k instalaci | 1,1 MB | ||
Návod k obluze (Guick Guide) | 261,0 kB | ||
Informační brožura | 2,0 MB |