Panel dotykový IP Touch Lite 7", LAN + Wi-Fi, bílý
komunikaci ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway
zajistí přenos i na mobilní apky ABB Welcome).
Vysoké kybernetické zabezpečení a ochrana soukromých dat.
S novým instalačním průvodcem,
zejména pro použití v rodinných domech.
Lze propojit až 4 mobilní koncová zařízení.
Vybaveno indukční smyčkou pro přenos zvukového signálu
do naslouchadel. Vhodné pro povrchovou nebo zapuštěnou
montáž (krabice není součástí dodávky).
Pro zapuštěnou montáž s 42491F.
Pro povrchovou montáž s 42491S-W (bílá krabice) / 42491S-B (černá krabice) .
Během hovoru lze pořídit snímek návštěvníka a uložit jej
do paměti obrázků. Při volání na návštěvníka v nepřítomnosti
se do paměti automaticky uloží tři snímky z kamery vstupního tabla.
Napájení přes PoE standard podle 802.3af.
Poznámka: Panel pro čistě pro domovní komunikaci, není možné
připojení k chytré domácnosti (KNX nebo ABB-free@home®).
Úhlopříčka displeje: 7". Rozlišení displeje: 1 024 × 600
Napětí pro lokální napájení panelu: pouze PoE
Spotřeba panelu (LAN + Wi-Fi): max. 375 mA
Stupeň krytí: IP 30. Rozměry (v × š × h): 128 × 192 × 17,2 mm
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 1× UTP min. cat5e s PoE +
2linka k patrovému tlačítku zvonku.
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA130051W0010
- Typové číslo
- H8249-1W
- Varianta
- bílý/LAN+WiFi
POPIS
Stylový a jednoduchý dotykový panel se 7" displejem. Čistě domovní videotelefon pro
komunikaci ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway
zajistí přenos i na mobilní apky ABB Welcome).
Vysoké kybernetické zabezpečení a ochrana soukromých dat.
S novým instalačním průvodcem,
zejména pro použití v rodinných domech.
Lze propojit až 4 mobilní koncová zařízení.
Vybaveno indukční smyčkou pro přenos zvukového signálu
do naslouchadel. Vhodné pro povrchovou nebo zapuštěnou
montáž (krabice není součástí dodávky).
Pro zapuštěnou montáž s 42491F.
Pro povrchovou montáž s 42491S-W (bílá krabice) /
42491S-B (černá krabice)
.
Během hovoru lze pořídit snímek návštěvníka a uložit jej
do paměti obrázků. Při volání na návštěvníka v nepřítomnosti
se do paměti automaticky uloží tři snímky z kamery vstupního tabla.
Napájení přes PoE standard podle 802.3af.
Poznámka: Panel pro čistě pro domovní komunikaci, není možné
připojení k chytré domácnosti (KNX nebo ABB-free@home®).
Úhlopříčka displeje: 7". Rozlišení displeje: 1 024 × 600
Napětí pro lokální napájení panelu: pouze PoE
Spotřeba panelu (LAN + Wi-Fi): max. 375 mA
Stupeň krytí: IP 30. Rozměry (v × š × h): 128 × 192 × 17,2 mm
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 1× UTP min. cat5e s PoE +
2linka k patrovému tlačítku zvonku.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Brožura k ABB-Welcome IP 2.0 | 2,3 MB | ||
| Webinář k ABB-Welcome IP 2.0 | 3,3 MB | ||
| Systémový manuál ABB-Welcome IP | 18,2 MB | ||
| Konfigurátor ABB-Welcome IP | |||
| Schéma zapojení - SINGLE FAMILY HOUSE | 108,7 kB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.