Audiotelefon IP, 6tlačítkový, LAN, se sluchátkem

Základní jednoduchý sluchátkový audiotelefony pro komunikaci v systému ABB-Welcome IP.
Zprovoznění pouze přes Smart Access Point Pro určený pro instalace ABB-Welcome IP.
Vybaveno indukční smyčkou pro přenos zvukového signálu do naslouchadel.
Vhodné pro povrchovou montáž na klasickou
elektroinstalační krabici.
Napájení přes PoE standard podle 802.3af.
Napětí pro lokální napájení panelu: pouze PoE
Spotřeba audiotelefonu (LAN): max. 40 mA
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h): 198 × 81 × 43 mm
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 1× UTP min. cat5e s PoE +
2linka k patrovému tlačítku zvonku.
Typové číslo: H82001-W

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130011W0001
Typové číslo
H82001-W
Varianta
6tlačítkový, bílý

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130011W0001
3 049,20 Kč
2TMA130011W0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou