Sestavená venkovní stanice s 5" dotykovým displejem (Welcome IP)

Kompletně sestavená venkovní stanice s 5palcovým dotykovým
displejem a virtuální klávesnicí v krytu z ušlechtilé oceli.
Pro komunikaci s IP dotykovými panely a recepčním videotelefonem.
Obsahuje kombinovaný hlasový modul s kamerou, dotykový displej
s integrovanou s IC čtečkou (13,56 MHz).
Připojení do sítě Welcome IP integrovanou zásuvkou RJ-45,
napájení buďto přímo PoE výstupem switche (standard 802.3af),
případně svorky pro lokální napájení.
Dveřní otvírač se připojují přímo do hlasového modulu
(1× kontakt potenciálový pro nízkoodběrové zámky,
1× kontakt bezpotenciálový pro max. 3 A a 30 V DC).
S indukční smyčkou.
Pro instalaci je nutná zapuštěná instalační krabice velikosti 1/4 41384F-x).
Série s dotykovým 5" displejem.
• Intuitivně ovladatelný dotykový displej a integrovaná virtuální klávesnice.
• Vzdáleně spravovatelný jmenný seznam.
• Prostor pro reklamu nebo propagaci developera.
• Seznam jmen / logo / fyzická adresa / logická adresa typu volání.
• Kamera HD (1280 x 720 pixelů) se snímacím úhlem 130°
Rozměry (v × š × h): 349 × 135 × 29 mm
Stupeň krytí: IP 54.
Pracovní teploty: –20 až +55 °C
Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130010X0009
Typové číslo
H81381T-S
Varianta
5palc. dotykový displej

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130010X0009
44 110,60 Kč
2TMA130010X0009

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou