Sestavená venkovní stanice s displejem a mechanickou klávesnicí (Welcome IP)

Kompletně sestavená venkovní stanice s displejem a mechanickou
klávesnicí v krytu z ušlechtilé oceli. Pro komunikaci s IP dotykovými
panely a recepčním videotelefonem. Obsahuje kombinovaný hlasový
modul s kamerou, monochromatický displej a mechanickou klávesnici.
Připojení do sítě Welcome IP integrovanou zásuvkou RJ-45,
napájení buďto přímo PoE výstupem switche (standard 802.3af),
případně svorky pro lokální napájení.
Dveřní otvírač se připojují přímo do hlasového modulu
(1× kontakt potenciálový pro nízkoodběrové zámky,
1× kontakt bezpotenciálový pro max. 3 A a 30 V DC).
S indukční smyčkou.
Pro instalaci je nutná zapuštěná instalační krabice velikosti 1/4 (41384F-x).
Série s displejem a mechanickou klávesnicí.
Rozměry (v × š × h): 349 × 135 × 29 mm
Stupeň krytí: IP 54.
Pracovní teploty: –20 až +55 °C

Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130010X0037
Typové číslo
H81383K-S
Varianta
S ID čtečkou (125 kHz)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130010X0037
33 305,30 Kč
2TMA130010X0037
2TMA130010X0038
33 305,30 Kč
2TMA130010X0038

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou