Košík 0

Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový

Provozní kmitočet: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z pěti funkcí: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, Časovač (1 s až 8 hod.), Tlačítko.
Lze použít jako opakovač signálu.
Pro zvýšení dosahu lze použít přídavnou anténu.
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Šířka: 4 M
Vnější rozměry: 71 × 90 × 62 mm

Max. zatížení každého výstupu:
2300 W pro žárovky na 230 V AC, 1750 V·A pro mn halogenové žárovky, 500 V·A / 64 μF pro zářivky, 16 A při AC-1
Celkové zatížení všech výstupů: max. 16 A
Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299-41408
Varianta
4násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný 3299-21408 3 073,00  Kč
Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný 3299-41408 4 435,00  Kč
Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný 3299-81408 6 532,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT