Snímač pohybu s RF vysílačem, pro montáž na strop

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.
Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):
1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyšle signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyšle signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:
prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),
zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)
Rozměry: Ø 110 x 46,5 mm
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Stupeň krytí: IP 40
zobrazit více
Kód produktu
3299-22958

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-22958
1 967,00 Kč
3299-22958

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou