Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 ( součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 2
Automatické omezení doby vysílání: 60
Stupeň krytí: IP 65
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
zobrazit více
Kód produktu
3299-28908

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-28908
1 379,00 Kč
3299-28908

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou