Košík 0

Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 4
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Stupeň krytí: IP 65
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
Neumísťovat na kovovou podložku.
zobrazit více
Kód produktu
3299-48908

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65 3299-48908 1 357,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT