Modul vysílače stavu kontaktů RF, vestavný
Napájení: Li článek 3 V, typ CR2032 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet vstupů: 2
Počet ovládaných kanálů: 2
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
zobrazit více
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet vstupů: 2
Počet ovládaných kanálů: 2
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
- Kód produktu
- 3299-20958
POPIS
Napájení: Li článek 3 V, typ CR2032 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet vstupů: 2
Počet ovládaných kanálů: 2
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 167,8 kB |