Košík 0

Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný

Pro bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím naprogramovaného přijímače na základě zjištěného pohybu.
Lze volit ze dvou provozních režimů (propojkou uvnitř přístroje):
1. ON/OFF (při zaznamenání pohybu přístroj vyšle signál pro zapnutí, po uplynutí nastaveného zpoždění vyšle signál pro vypnutí)
2. ON (přístroj vysílá pouze signál pro zapnutí při zaznamenání pohybu, vypnutí zajistí funkce časovač předem navolená na přijímači)

Nastavitelné hodnoty:
prahové osvětlení (1 - 1 000 lx),
zpoždění vypnutí v režimu ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačení vysílání v režimu ON (1, 5, 15 min.)

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Napájení: 2x alkalická baterie 1,5 V (typ LR6, AA)
Rozměry: Ø 46 (50) x 78 mm
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Stupeň krytí: IP 40
Montáž do stropních podhledů do držáku halogenových žárovek MR16.
zobrazit více
Kód produktu
3299-22918

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu s RF vysílačem, vestavný 3299-22918 2 353,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT