Košík 0

Anténa přídavná, pro venkovní použití

Pro zvýšení dosahu prvků RF bezdrátového ovládání.
Provozní kmitočet: 868 MHz
Zisk: 2,2 dBi
Impedance: 50 Ω
Koaxiální kabel: 2 m
Pracovní teplota: –40 °C až +85 °C
Rozměry antény: 270,1 x 16 mm
Držák antény součástí balení.
zobrazit více
Kód produktu
3299-01058

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Anténa přídavná, pro venkovní použití 3299-01058 1 197,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT