Košík 0

Vysílač stavu kontaktů RF, řadový

Přístroj lze použít např. pro centrální ovládání osvětlení, žaluzií či rolet v rodinných domech nebo v komerčních budovách nebo pro bezdrátový přenos informace o HDO.
Při použití dvou těchto přístrojů je zajištěna obousměrná komunikace se zpětnou signalizací stavu sledovaného zařízení.
Vysílač umožňuje bezdrátové předávání informace o stavu kontaktů připojeného zařízení:
– Proud smyčky: max. 5 mA
– Impedance obvodu pro stav ZAP: max. 1 kΩ
– Impedance obvodu pro stav VYP: min. 5 kΩ

Lze použít jako opakovač signálu.
V případě montáže do kovového rozváděče nebo při problémech s dosahem lze připojit přídavnou anténu.
Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky, 500 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A (nekompenzované zářivky)

Provozní kmitočet: 868 MHz
Počet kanálů: 2
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Šířka: 4 M
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Stupeň krytí: IP 20
Spínací prvek: relé
230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
3299-20408

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač stavu kontaktů RF, řadový 3299-20408 4 179,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT