Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový

Provozní kmitočet: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z pěti funkcí: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, Časovač (1 s až 8 hod.), Tlačítko.
Lze použít jako opakovač signálu.
Pro zvýšení dosahu lze použít přídavnou anténu.
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Šířka: 3 M
Vnější rozměry: 53 × 90 × 62 mm

Max. zatížení každého výstupu:
2300 W pro žárovky na 230 V AC, 1750 V·A pro mn halogenové žárovky, 500 V·A / 64 μF pro zářivky, 16 A při AC-1 
Celkové zatížení všech výstupů: max. 16 A
Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299-21408
Varianta
2násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-21408
3 246,00 Kč
3299-21408
3299-41408
4 685,00 Kč
3299-41408
3299-81408
6 899,00 Kč
3299-81408

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou