Chytrý dům s ABB-free@home - moderní bydlení pro manželský pár

Chytrý dům s ABB-free@home - moderní bydlení pro manželský pár

Popis projektu a zákazníka

Majitelé domu se rozhodli obohatit projekt o systémové řešení pro inteligentní domácnost až těsně před dokončením stavby. ABB-free@home má řešení i pro takové situace, takže to vůbec ničemu nevadilo. S produktovým specialistou pro ABB-free@home si majitelé domu vytipovali, které prvky chtějí do své chytré domácnosti zakomponovat a mohli jsme se pustit do díla.

Do své novostavby si majitelé přáli instalovat ovládání žaluzií, osvětlení a stmívání. Také chtěli, aby šlo tyto prvky aktivovat i automaticky, kdy se na základě aktuální intenzity slunečního světla např. samy stáhnou žaluzie, a zároveň se aktivují i některé prvky osvětlení. Dalším přáním bylo zajistit bezpečný a dálkově ovládaný vstup do domu. V domě se měl instalovat také interkom na komunikaci mezi patry.

Některé prvky se majitelé rozhodli realizovat až později – např. připojit meteostanici pro řízení závlahového systému a klimatizace. Výhodou ABB-free@home je jeho flexibilita, takže vyhovět tomuto požadavku nebyl problém.

Chytrý dům s ABB-free@home - moderní bydlení pro manželský pár

Z hlediska technického řešení se jedná o střední rozsah velikosti instalace. Zákazník se pro inteligentní ovládání rozhodl až na konci celé instalace. Proto bylo nejvhodnější použít tzv. bezsběrnicové prvky. Tím jsme docílili rozšíření „klasické“ elektroinstalace o prvky inteligentní, pro ovládání žaluzií, stmívání, spínání zásuvkových okruhů, atd.

Chytrý dům s ABB-free@home - moderní bydlení pro manželský pár

Náš pohled na věc a vybrané řešení

Instalace ABB-free@home trvala přibližně 3 měsíce a zahrnovala montáž prvků, návrh systému a jeho naprogramování. Součástí instalace byly systémové prvky v rozváděči a ovládací prvky na stěně místnosti, dotykové displeje a meteostanice. Celkem systém obsahuje kolem 60 systémových komponentů. 

Celý dům je ovládán z jednoho bodu – z dotykového panelu, kombinovaného s domovním telefonem. Zákazník může ovládat žaluzie, osvětlení u bazénu, stmívání vnitřního osvětlení a další funkce na dotykovém displeji, nebo na mobilním telefonu.

Prvky a spotřebiče lze ovládat i samostatně, pomocí vypínačů na zdi každé místnosti. Vypínače jsou v designu solo®. V případě domu pana Martáska se systém stará o stmívání a spínání světel a vypínání zásuvkových okruhů. Pro zajištění bezpečného vstupu do domu jsme přidali venkovní zvonkové tablo ABB-Welcome Midi na branku domu. Vstup jsme opatřili kompletním tablem s kamerovým modulem a audio modulem a s klávesnicí pro bezpečný přístup pomocí kódu.


Představa klienta

Maximální komfort:
  • automatické funkce dle počasí a denní doby,
  • přehledné ovládání pomocí dotykového displeje,
  • možnost ovládání mobilem nebo tabletem.
Bezpečí:
  • dálkový přístup pomocí aplikace,
  • zabezpečený vstup do domu,
  • přehled o domácnosti odkudkoli.
Energeticky šetrný provoz:
  • automatická aktivace funkcí na základě intenzity slunečního svitu,
  • řízení žaluzií dle vnější teploty, spolupráce s klimatizací pro vytápění / chlazení domu.
Postupné pozdější doplňování dalších funkcí:
  • využití meteostanice pro řízení klimatizace v objektu.

Aplikované řešení

  • Bezsběrnicové ovládací prvky.
  • Možnost aktivace funkcí přes tzv. astrorežim.
  • Videotelefon, + otvírání dveří pomocí kódové klávesnice.
  • Meteostanice pro řízení závlahového systému a klimatizace.    

Závěrem

Instalace free@home zajistila majitelům domu očekáváný komfort a pohodlí v ovládání domácnosti. Mají možnost ovládat systém na dálku, a to jak centrálně, tak samostatně jeho jednotlivé prvky. Zároveň systém umí řídit  funkce chodu domácnosti i automaticky s ohledem na roční období, počasí nebo vzájemné návaznosti. Přesto ponechává majitelům svobodu a kontrolu bez narušení jejich soukromí a nepříjemného zasahování do života.

I když na vyhodnocení úspor energií (elektřina, voda) je z důvodu krátké historie domu i instalace ještě brzy, mohou se majitelé domu těšit na energeticky velmi efektivní provoz.

Slovo klienta

Velmi mi vyhovuje jednoduchost a intuitivnost systému a také jeho bezpečnostní prvky. Na příklad odchodový vypínač. Stačí ho zmáčknout a víme, že se celý dům „uspí“ a běží v něm jen nezbytné spotřebiče (např. chladnička). Máme navíc samostatnou zásuvku na konev, abychom si byli jisti, že i ona je při našem odchodu vypnutá. Když si člověk vše dobře promyslí a nastaví, nemusí se o čtvrtinu věcí starat. Jen si představte, že byste na příklad museli ručně stahovat 14 žaluzií. Díky systému ABB-free@home to můžete udělat z jednoho místa. Když si čtete a chcete si přisvítit, nemusíte vstávat a rozsvítíte si telefonem. Stejně vyřešíte dilema v případě, kdy v posteli marně vzpomínáte, jestli jste zhasnuli světlo v kuchyni nebo vypnuli sporák či žehličku.
Chytrý dům s ABB-free@home - moderní bydlení pro manželský pár
p. Martásek majitel rodinného domu
Soukromá osoba

Použité produkty

Sdílet referenci
Následující reference

Stavba roku – bytové domy Mýtka

Zoni, Levit, prvky chytré domácnosti a další tajemství úspěšného developerského projektu. To jsou nezbytné předpoklady vybavení moderních bytů pro teď a pro budoucnost.

Stavba roku 2023 - bytové domy Mýtka ve Staré Boleslavi

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou