Stanice meteorologická, sběrnicová
Rychlost větru: 2 - 30 m/s
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC
Jmenovitý kmitočet: 50 - 60 Hz
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slunečního záření: 1 - 100 000 lx
Rozměry: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
- Kód produktu
- 2CKA006220A0390
- Typové číslo
- WS-1
- Varianta
- sběrnicová
POPIS
Venkovní meteostanice pro ABB-free@home®. Pro záznam a přenos hodnot jasu, teploty, rychlosti větru a informace o dešti. Údaje o počasí lze vizualizovat ve webovém rozhraní a aplikaci pro mobilní telefony a tablety.
Rychlost větru: 2 - 30 m/s
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC
Jmenovitý kmitočet: 50 - 60 Hz
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slunečního záření: 1 - 100 000 lx
Rozměry: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 278,7 kB |