Modul hlasový s tlačítkem 1/2 (125 mm + 135 mm)

Přístroj pro hlasovou komunikaci v systému.
Připojení systémové sběrnice pro celé tlačítkové tablo.
3 stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení (režim den/noc).
Svorky pro připojení zámku. Přídavný bezpotenciálový kontakt pro druhý zámek.
Svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku.
Svorky pro připojení odchodového tlačítka.
Nastavitelný časový interval pro otevření zámku.
Nastavení hlasitosti komunikace.
1 tlačítko pro vyzvánění, podsvícení v režimu den/noc.
Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek.

Rozměry (v × š × h): 72 × 96 × 38 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Hlasový modul je kompatibilní s platformou 135 mm (pouze s AUDIO kryty 135 mm) i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0002
Typové číslo
M251022A-A-02
Varianta
S tlačítkem 1/2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010A0001
3 407,40 Kč
2TMA210010A0001
2TMA210010A0002
3 828,40 Kč
2TMA210010A0002
2TMA210010A0003
3 913,10 Kč
2TMA210010A0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou