Člen akční spínací 4násobný, řadový
- Status
- Výběh
Pro spínání 4 nezávislých zátěží.
Každý výstup je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Počet výstupů: 4x relé
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-1: 16 A, 230 V AC, cos ϕ = 0,8
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-3: 8 A, 230 V AC cos ϕ = 0,45
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
- Kód produktu
- 2CDG510006R0011
- Typové číslo
- SA-M-0.4.1
- Varianta
- 4násobný/(4x16 A)
POPIS
Pro spínání 4 nezávislých zátěží.
Každý výstup je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Počet výstupů: 4x relé
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-1: 16 A, 230 V AC, cos ϕ = 0,8
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-3: 8 A, 230 V AC cos ϕ = 0,45
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozměrový výkres | 59,6 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 52,0 kB | |
Návod k instalaci a používání | 4,1 MB | ||
Systémová příručka | 8,2 MB |