Košík 0

Videotelefon domovní 4,3"

Výběh
Barevný displej 4,3“ s OSD ovládáním, 6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Ovládací menu v českém jazyce.
Nastavitelná hlasitost vyzvánění.
Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Programovatelné tlačítko pro interkom, ovládání spínacího modulu
nebo otevření druhého zámku, funkce interkomu,
přesměrování vyzvánění v době nepřítomnosti.
Instalace přímo na omítku, na standardní instalační krabici
nebo na stůl pomocí podstavce obj. č. 2TMA210050A0002.
Rozměry (v × š × h): 137 × 155 × 24 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050W0007
Typové číslo
M22311-W-02
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Videotelefon domovní 4,3", bílá 2TMA210050W0007 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT