Jednotka řídicí univerzální M2300-02, řadová

Výběh
Pro napájení a řízení systému.
V případě potřeby slouží jako přídavný napájecí zdroj pro větší instalace.
Výstupní napětí: 28 V DC
Výstupní proud: 1,2 A
Rozměry (v × š × h): 90 × 144 × 65 mm (8 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
230 V AC, 50 Hz
Ztrátový výkon: 8,4 W
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0001
Typové číslo
M2300-02
Varianta
Velká (1200 mA)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160H0001
Na dotaz
2TMA210160H0001
2TMA210160H0002
Na dotaz
2TMA210160H0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou