Rozhraní tlačítkové 2násobné, zapuštěné

Pro ovládání spínání, stmívání a ovládání žaluzií pomocí akčního členu ABB-free@home®.
Použití pouze v kombinaci s 2násobnými kryty pro ABB-free@home®.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoru/dolů
Indikace pomocí LED: orientační funkce a signalizace stavu sepnuto
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 23 mm
Montážní hloubka: 9 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0118
Typové číslo
SU-F-2.0.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0118
1 756,90 Kč
2CKA006220A0118

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou