Modul kamerový (125 mm + 135 mm)

Barevná kamera s úhlem záběru 86° horizontálně, 67° vertikálně 104° úhlopříčně).
Ruční natočení kamery ±15° horizontálně i vertikálně.
Vestavěné IR osvětlení snímané oblasti, vestavěné vyhřívání pro zamezení zamlžení kamery.
Možnost připojení externí analogové kamery.
Rozměry (v × š × h): 72 × 96 × 41 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Kamerový modul je kompatibilní s platformou 135 mm (pouze s AUDIO kryty 135 mm) i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0001
Typové číslo
M251021C-02
Varianta
S ručním natočením kamery ±15°

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0001
7 678,70 Kč
2TMA210010N0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou