Zdroj napájecí, řadový

Zdroj napájecího napětí s integrovanou tlumivkou.
Rychlá diagnostika poruchového stavu pomocí LED.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace pomocí LED: signalizace provozního zatížení / přetížení
Jmenovité napětí: 127 - 230 V AC (+10 % / –15 %)
Výstupní napětí: 30 V ± 2 V
Jmenovitý proud: 640 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510001R0011
Typové číslo
PS-M-64.1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510001R0011
6 475,90 Kč
2CDG510001R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou