V mém pojetí je chytrá domácnost robustní řešení s dlouholetým bezporuchovým provozem. Podstatná je i jednoduchost a intuitivní ovládání, tedy abyste si jako uživatel dokázali sami provést základní nastavení, změnu časových režimů nebo vytváření scén a akcí a nebyli odkázáni na zásah servisního technika.
Ale než se dostaneme ke konkrétním číslům, je potřeba si říct:
Ze všeho nejvíc záleží na tom, co od svého domu očekáváte
Co se tím přesně myslí? Většinou dobrý pocit z pobytu uvnitř i vně a abyste se domě cítili fajn. Pomineme-li lokalitu, polohu a stavbu jako takovou, znamená to:
- Příjemné klima uvnitř a pohodlí
Příjemné klima a pohodlí navodíte dostatečným přísunem čistého vzduchu, nastavením a udržováním tepelné pohody, večerními světelnými scénami a zautomatizováním opakujících se procesů. - Levný provoz, dlouhá životnost a udržitelnost
Levného provozu a udržitelnosti dosáhnete vhodným výběrem technologií nejen pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV), ale i svítidel a spotřebičů. - Jednoduchá údržba
Výběrem funkčně schopných a zároveň uživatelsky srozumitelných řešení ovlivníte svůj uživatelský komfort, stejně jako potřebu údržby. - Energetická nenáročnost, soběstačnost
V souvislosti s bydlením jde o téma, které mě osobně hodně zajímá a rád tuto problematiku konfrontuji nikoli s výpočetními modely, ale s reálnými příklady. Docela dopodrobna jsem se o tom rozepsal v článku Jak ušetřit za elektřinu v rodinném domě.
Pokud patříte mezi pragmaticky uvažující lidi, informace analyzujete a hledáte logické argumenty pro svá rozhodnutí, určitě vás zajímá nejen kolik to stojí a co vám to přinese. Jistě si také kladete otázku, jak všechna zařízení vzájemně propojit, aby to dávalo smysl, aby to pracovalo co NEJEFEKTIVNĚJI a nezruinovalo to rodinný rozpočet. A tak se konečně dostáváme k meritu věci.
Jak vypadá cenově dostupné, systémové smart home řešení
Chytrá domácnost umí být dobrý sluha, ale taky může být i zlý pán. Chtít řídit úplně všechny technologie v domě, i jejich interní procesy jedním systémem se nemusí vyplatit. Aby se vám nestalo, že v budoucnu budete muset na jakoukoliv údržbu pokaždé zvát odborníka, který má v malíku všechny technologie.
Snadněji a levněji najdete odborníka specialistu na vodo-topo nebo servis žaluzií než systémového integrátora se zaměřením na integraci všech sofistikovaných technologií v budovách.
Pozor si dejte i na krabicová řešení ze supermarketu. Ano, jsou levná a vypadají jednoduše, ovšem jejich nasazením se stáváte otrokem radiových vln a cloudových úložišť. Pokud vám vypadne internetové připojení, tak si třeba ani nerozsvítíte, což se u robustního systémového řešení, kde komunikace probíhá většinou po metalickém vedení, prostě stát nemůže.
Takže rada zní: chytré řešení ovládání domácnosti není na baterky, ale propojené sběrnicovým kabelem. A takovým řešením je ABB-free@home.
Chytré ovládání žaluzií
Chytře ovládat = dobře navrhnout. Pokud zvolíte tlačítková rozhraní s integrovaným akčním členem žaluziovým, tak máte skvělý začátek pro chytrou domácnost.
Obr. Schéma decentralizovaného ovládání žaluzií ve free@home
Tato decentralizovaná varianta totiž nezabírá místo v rozváděči (u 10 žaluzií by to jinak byl 3x 4modul = 12 modulů). Dobré je doplnit tuto sestavu o meteostanici – tou můžeme nastavit vhodné chování např. ochranu před letním přehříváním či ochránit žaluzie proti přimrznutí v zimě či účinky silného větru. Více se o tom můžete dozvědět na našem školení pro pokročilé. Všechno to jsou systémové přístroje a kromě 230V napájení potřebují i základní systémovou výbavu do rozváděče (systémový modul a napájecí zdroj).
Obr. Meteostanice
Číslo zboží | Název | Typové číslo | Množství | MJ | Cena (Kč) | Rabat. skupina | Cena celkem (Kč) bez DPH |
2CKA006200A0155 | Modul systémový 2.0, nástěnný WL; SAP/S.3 | SAP/S.3 | 1 | ks | 9529,00 | HL | 9529,00 |
2CDG510001R0011 | Zdroj napájecí, řadový; PS-M-64.1.1 | PS-M-64.1.1 | 1 | ks | 5381,00 | HL | 5381,00 |
2CKA006220A0390 | Meteorologická stanice; WS-1 | WS-1 | 1 | ks | 14873,00 | HL | 14873,00 |
2CKA006220A0128 | Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné; SBA-F-1.1.1 | SBA-F-1.1.1 | 10 | ks | 2436,00 | HL | 24360,00 |
54143,00 |
Chytré vytápění
Jak se můžete dočíst v článku Jak ušetřit za elektřinu v rodinném domě, pro dosažení optimálního komfortu ve dvoupodlažním domě o zastavěné ploše 120 m2 stačí dva termostaty. 1. NP a jeho rozdělovač, resp. 2. NP a jeho rozdělovač, které budou ovládat dvě oběhová čerpadla přes akční člen spínací 4násobný. Dva zbývající volné výstupní kanály budou ovládat cívku stykače (viz následující část o osvětlení).
Obr. Termostat ve free@home
Číslo zboží | Název | Typové číslo | Množství | MJ | Cena (Kč) | Rabat. skupina | Cena celkem (Kč) |
2CKA006220A0122 | Termostat prostorový, zapuštěný; RTC-F-1 | RTC-F-1 | 2 | ks | 3586,00 | HL | 7172,00 |
2CDG510006R0011 | Člen akční spínací 4násobný, řadový; SA-M-0.4.1 | SA-M-0.4.1 | 1 | ks | 5460,00 | HL | 5460,00 |
12632,00 |
Chytré osvětlení
V domě potřebujete osvětlení nejen spínat, ale také stmívat pro navození příjemné atmosféry. Pro spínané obvody využijete 1x 8/8násobné akční členy a 1x DALI rozhraní, které umí stmívat 16 DALI svítidel či LED pásků, ale nově s FW 3.0 dokáže stmívat i RGBW svítidla a LED pásky s teplou a studenou bílou (dle DALI DT8).
Dohromady tímto obsloužíte 24 světelných okruhů (8+16), ostatní světelné okruhy budete ovládat klasicky. S jednou vychytávkou při odchodu a to, že těmto obvodům bude předřazený stykač(e), který ovládáte jedním stiskem odchodového tlačítka – pohodlně tím shodíte všechny světelné okruhy a při příchodu zpět domů je jedním vypínačem opět nahodíte.
Obr. Ovladač žaluzií, teploty, pohybové čidlo ve trojrámečkové sestavě
Obr. Odchodové tlačítko
Svorky binárních vstupů využijete pro komunikaci s EZS (při zakódování sjedou žaluzie, vše se vypne a termostaty se nastaví na 19 °C, naopak při odkódování se domeček nastartuje – žaluziím se pootočí lamely na polootevřeno, termostaty se nastaví na 21 °C). Zbylých šest vstupů můžete použít pro ovládání šesti světelných okruhů a zbývajících 16 okruhů budete ovládat osmi dvojnásobnými tlačítky. Jeden okruh na chodbě necháte spínat/stmívat přes snímač pohybu. Detailní nastavení si můžete uživatelsky upravit dle svých představ přímo z mobilní aplikace.
Obr. napojení na EZS
Číslo zboží | Název | Typové číslo | Množství | MJ | Cena (Kč) | Rabat. skupina | Cena celkem (Kč) |
2CDG510007R0011 | Senzor/člen akční spínací 8/8 násobný; SA-M-8.8.1 | SA-M-8.8.1 | 1 | ks | 9959,00 | HL | 9959,00 |
2CDG510012R0011 | Rozhraní DALI/free@home,řadové; DG-M-1.16.1 | DG-M-1.16.1 | 1 |
ks
| 9188,00 |
HL
| 9188,00 |
2CDG510006R0011 | Člen akční spínací 4násobný, řadový; SA-M-0.4.1 | SA-M-0.4.1 | 1 |
ks
| 5460,00 |
HL
| 5460,00 |
1SAE231111R064 | 4-pólový instalační stykač Ie=25A | ESB25-40N-06 | 2 |
ks
| 748,00 | GA | 1496,00 |
2CKA006220A0117 | Rozhraní tlačítkové 1násobné, zapuštěné; SU-F-1.0.1 | SU-F-1.0.1 | 1 |
ks
| 1318,00 |
HL
| 1318,00 |
2CKA006220A0118 | Rozhraní tlačítkové 2násobné, zapuštěné; SU-F-2.0.1 | SU-F-2.0.1 | 8 |
ks
| 1533,00 |
HL
| 12264,00 |
2CKA006220A0787 | Snímač pohybu, zapuštěný; bílá; MD-F-1.0.1-B | MD-F-1.0.1-B | 1 |
ks
| 2678,00 |
HL
| 2678,00 |
42363,00 |
Závěr
Výše uvedené modelové řešení vám zajišťuje kvalitní chod chytré domácnosti, která umí ty základní funkce - od spínání osvětlení až po barevné stmívání a změny teploty barev, zautomatizovat chod žaluzií a nastavit pravidla pro příjemné teplotní klima, navíc s možností komunikace se zabezpečovacím systémem. Vše v designu vypínačů a zásuvek, který ladí s vaším stylem a barevným pojetím interiéru. Řešení dává smysl z ekonomického hlediska, je funkční a odzkoušené a přináší optimální komfort. Navíc vás nenechá v úzkých, když vypadne internet.
To vše vyjde v základních cenách bez DPH na necelých 109 138 Kč (132 057 Kč s 21% DPH). Pro srovnání – Pražané zaplatí víc za 1 m2 plochy v předsíni panelového bytu u metra.
Poznámka: uvedené ceny jsou platné v době uvedení článku tj. k 04/2022.Máte už konkrétnější představu, co by vaše chytrá domácnost měla umět a chcete to spočítat? Vyplňte nezávazný poptávkový formulář a my vám to zkalkulujeme.