Člen akční spínací 4násobný, řadový

Pro spínání 4 nezávislých zátěží.
Každý výstup je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Počet výstupů: 4x relé
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-1: 16 A, 230 V AC, cos ϕ = 0,8
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-3: 8 A, 230 V AC cos ϕ = 0,45
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M


zobrazit více
Kód produktu
2CDG510025R0011
Typové číslo
SA-M-4.16.2.2
Varianta
4násobný/(4x16 A)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510025R0011
6 195,20 Kč
2CDG510025R0011
2CDG510026R0011
9 227,50 Kč
2CDG510026R0011
2CDG510027R0011
11 364,30 Kč
2CDG510027R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou