Dotykový panel OneTouch 7", bílý

Centrální ovládací dotykový panel se 7palcovým IPS displejem s rozlišením 1024x600, který v sobě kombinuje ovládání chytrého domu a dveřní komunikaci v jednom zařízení. OneTouch 7" nabízí ovládání a monitorování systému ABB-free@home (flex + bezsběrnicový tedy wireless) a plně integrované funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie).

Umožnuje zprovoznění a ovládání bezsběrnicových přístrojů ABB-free@home a ABB-free@home flex. Má v sobě integrovanou anténu pro bezsběrnicové přístroje, vytváří vlastní přístupový bod (připojíte se přes něj a nastavujete + ovládáte) a stačí vám k tomu mobilní APP nebo webový prohlížeč.
Takto vytváříte spojení s až 150 přístroji ABB-free@home flex/wireless.
Integrovaná IP gateway přenáší spojení od branky do vaší mobilní aplikace, stejně tak můžete ovládat celou domácnost přes mobilní APP ABB-free@home NEXT. Může být zapojen v režimu samostatného přístupového bodu ABB-free@home (wireless), nebo jej lze začlenit do plnohodnotného sběrnicového systémového modulu. Dualní komunikace 2,4 a 5 GHz s domácí Wi-Fi.

Ovládejte, sledujte a spravujte celou svou instalaci na jednom zařízení: spínání - stmívání - teplota chromatičnosti - RGBW - žaluzie - aktivace scén - aktivace/deaktivace časových režimů - centrální ovládání skupin ovladačů. OneTouch 7“ lze také použít jako koncové zařízení pro komunikaci s venkovními stanicemi ABB-Welcome Midi (2drátová technologie). Integrovaný snímač prostorové teploty, možnost integrace IP kamer (ONVIF). Online předpověď počasí a možnost zobrazení hodnot z meteostanice jako spořiče obrazovky.
Montáž se provádí do zapuštěné instalační krabice 42491F, případně do povrchové instalační krabice 42491S-W (bílá) / 42491S-B (černá). Instalační krabice není součástí balení.

Svorkovnice pro připojení:
  • Sběrnice ABB-Welcome Midi (zároveň slouží pro napájení)
  • Svorkovnice pro lokální napájení 
  • Patrového tlačítka - tlačítko před bytem (řazení 1/0)
  • Snímače podlahové teploty DP4-T-1 - volitelné příslušenství
  • Svorkovnice pro LAN adaptér 5249C (PoE) - volitelné příslušenství
Vybaveno indukční smyčkou pro přenos audio signálu do naslouchátek.

Funkce ABB-free@home:
• Funguje jako samostatný "systémový modul" free@home + poskytuje jednu stránku s oblíbenými 18 ovládacími prvky a kompletním ovládáním všech přístrojů skrz kategorie. Zároveň jej lze začlenit do plnohodnotné sběrnicové elektroinstalace se systémovým modulem SAP/S.3.
• Vytváří vlastní síť s ABB-free@home flex a wireless (bezsběrnicové přístroje) - možnost ovládání těchto přístrojů.

Funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnost integrace IP kamer (ONVIF).
• Mechanické nastavení vnitřní fyzické adresy přístroje.

Externí napájení: 20-32 V DC (SELV) nebo přes řídící jednotku ABB-Welcome Midi.
Úhlopříčka displeje: 17,8 cm (7”)
Rozlišení displeje: 1024 × 600
Napětí sběrnice ABB-free@home: N/A (komunikuje s free@home flex/wireless přes 2,4 GHz)
Napájecí napětí (ABB-Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu: 300 mA / 24 V DC
Spotřeba: 400 mA / 24 V DC   
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 128 × 192 × 17,5 mm

Zapuštěná nebo nástěnná montáž, případně na stolní podstavec.
Výsledná hloubka do prostoru při zapuštěné montáži jen 14 mm.
Doporučené napájení (pokud bereme v potaz jen samotnou spotřebu panelu, nikoliv celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
Pokud jsou v systému napájeny i další přístroje ABB-Welcome Midi je nutné tuto spotřebu započítat. Pro napájení 3 a více panelů v uceleném systému domovní komunikace ABB-Welcome Midi je lepší využít svorky lokálního napájení (DC+; GND) např. z bytové rozvodnice ze zdroje na DIN lištu CP-D 24/0.42 (24 V DC / 420 mA) apod. dle počtu ovládacích panelů dimenzujeme velikost zdroje.
Další variantou je použití PoE k připojení k domácí síti a napájení. V tomto případě je nutné počítat s dalším UTP kabelem (min. CAT 5e), který bude zapojen v domovním RACKu (internet+napájení).
Nebo alternativně použít systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájení) + řídící jednotku M2300.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA320051W0001
Typové číslo
M2249-2W
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA320051W0001
14 736,60 Kč
2TMA320051W0001
2TMA320051B0001
14 736,60 Kč
2TMA320051B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT