Rozhraní DALI/free@home, řadové

K propojení systémů DALI a free@home.
Výstup DALI pro max. 16 účastníků (součástí výstupu je i DALI napájecí zdroj).
K dispozici celá řada poruchových a chybových hlášení.
Možnost manuálního ovládání.
LED signalizace stavu.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10 % / –10 %)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 x 70 x 64 mm
Šířka: 4 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510012R0011
Typové číslo
DG-M-1.16.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510012R0011
10 974,70 Kč
2CDG510012R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou