Akční členy řadové
Rozhraní DALI/free@home, řadové
K propojení systémů DALI a free@home.
Výstup DALI pro max. 16 účastníků (součástí výstupu je i DALI napájecí zdroj).
K dispozici celá řada poruchových a chybových hlášení.
Možnost manuálního ovládání.
LED signalizace stavu.
Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10 % / –10 %)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 x 70 x 64 mm
Šířka: 4 M
Výstup DALI pro max. 16 účastníků (součástí výstupu je i DALI napájecí zdroj).
K dispozici celá řada poruchových a chybových hlášení.
Možnost manuálního ovládání.
LED signalizace stavu.
Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10 % / –10 %)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 x 70 x 64 mm
Šířka: 4 M
Globální stránka produktu
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou