Termostat prostorový, zapuštěný

Funkce topení/chlazení.
Ovládací prvek s regulátorem prostorové teploty pro ovládání komerčně dostupných zařízení.
Displej pro nastavení požadované teploty.
Použití pouze s kryty pro prostorový termostat ABB-free@home®.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Ovládací prvek: tzv. plovoucí kryt pro nastavení hodnot a provozních režimů
Displej: LCD zobrazení provozních režimů a hodnot
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážní hloubka: 14 mm

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0122
Typové číslo
RTC-F-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0122
4 111,60 Kč
2CKA006220A0122

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou