Povrchová krabice pro OneTouch 7", bílá

Pro OneTouch 7" s typovým označením M2249-2W.
Pro povrchovou montáž.
Rozměry: (v × š × h): 124 mm x 188 mm x 17,2 mm.

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA320161W0001
Typové číslo
42491S-W
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA320161W0001
1 103,50 Kč
2TMA320161W0001
2TMA320161B0001
1 103,50 Kč
2TMA320161B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6118
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT