Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný

Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z pěti funkcí: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, časovač (1 s až 8 hod.), tlačítko, scéna.
Jeden přijímač může být ovládán i několika vysílači nebo několika kódy jednoho vysílače (přijímač přitom může vykonávat jednu nebo více funkcí). Jeden vysílač může naopak ovládat několik přijímačů.
Max. zatížení každého výstupu: 2300 W pro žárovky na 230 V AC, 1750 V·A pro mn halogenové žárovky, 500 V·A / 64 μF pro zářivky, 16A při AC-1 
Celkové zatížení všech výstupů: max. 16 A

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vnější rozměry: 226 x 99,5 x 42 mm
Stupeň krytí: IP 20
230 V AC, 3vodičové připojení
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299-83338
Varianta
bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-83338
8 069,00 Kč
3299-83338

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou