Košík 0

Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný

Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z unkcí: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, časovač (1 s až 8 hod.), tlačítko, scéna.
Jeden přijímač může být ovládán i několika vysílači nebo několika kódy jednoho vysílače (přijímač přitom může vykonávat jednu nebo více funkcí). Jeden vysílač může naopak ovládat několik přijímačů.
Lze použít jako opakovač signálu.
Pro zvýšení dosahu lze použít přídavnou anténu.
Max. zatížení každého výstupu: 2300 W pro žárovky na 230 V AC, 1750 V·A pro mn halogenové žárovky, 500 V·A / 64 μF pro zářivky, 16A při AC-1 
Celkové zatížení obou výstupů: max. 16 A

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vnější rozměry: 162 x 40 x 29,5 mm
Stupeň krytí: IP 20
230 V AC, 3vodičové připojení
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299-23318
Varianta
bezpotenciálový

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází 3299-23338 2 372,00  Kč
Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový 3299-23318 2 227,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT