Přijímač radiofrekvenční (RF) s výstupem DALI, vestavný

Pro řízení svítidel vybavených předřadníky DALI, DALI-2 (max. 64 ks).
V základním režimu umožňuje ovládání jedné skupiny svítidel.
V případě použití univerzálního RF vysílače USB a SW asistenta je možno využít vlastností sběrnice DALI a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel.

Ovládání vysílačem v jednotlačítkovém režimu:
– opakovaný krátký stisk tlačítka = střídavě ZAP, VYP, ZAP …
– opakovaný dlouhý stisk tlačítka = zvyšování jasu, snižování jasu, zvyšování jasu …
Ovládání vysílačem v dvojtlačítkovém režimu:
– krátký stisk tlačítka nahoře / dole = ZAP / VYP
– dlouhý stisk tlačítka nahoře / dole = zvyšování jasu / snižování jasu

Lze použít jako opakovač signálu.
Provozní kmitočet: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 50
Napájení sběrnice: max. 20,5 V / 130 mA
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vnější rozměry: 162 × 40 × 29,5 mm
Stupeň krytí: IP 20
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299-19308

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-19308
5 236,00 Kč
3299-19308
3299-17308
5 133,00 Kč
3299-17308

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6332
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1052
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT