Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem

Provozní kmitočet: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Funkce: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Stmívač

Ovládání vysílačem v jednotlačítkovém režimu:
– opakovaný krátký stisk jednoho tlačítka = střídavě ZAP, VYP, ZAP…
– opakovaný dlouhý stisk téhož tlačítka = zvyšování jasu, snižování jasu, zvyšování jasu …

Ovládání vysílačem v dvojtlačítkovém režimu:
– krátký stisk tlačítka nahoře / dole = ZAP / VYP
– dlouhý stisk tlačítka nahoře / dole = zvyšování jasu / snižování jasu

Lze použít jako opakovač signálu.
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vnější rozměry: 162 × 40 × 29,5 mm

1 600 V·A pro zářivky. Celkové zatížení všech výstupů: max. 16 A při AC-1
1 - 10 V ±0,25 V DC (max. –100 mA), 0 - 10 V ±0,25 V DC (max. 2,5 mA)
230 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299-18308

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-18308
3 392,00 Kč
3299-18308

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou