Košík 0

Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný

Provozní režimy: normální, centrální
Max. doba sepnutí výstupu: cca 3 min.
Lze použít jako opakovač signálu.
Provozní kmitočet: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm (lze umístit do krabice KU)
Stupeň krytí: IP 20.
Výstup: 2x zapínací kontakt relé 3 A cos (ϕ > 0,8)
230 V AC, 4vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
3299-15508
Varianta
230 V AC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC 3299-15508 2 181,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT