Košík 0

Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, stmívací, vestavný

Spínací prvek: tranzistor
Typ řízení: fázová regulace se spouštěním na sestupné hraně (R, C)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Lze použít jako opakovač signálu.
Max. počet kódů v paměti: 32
Pracovní teplota: –20 °C až +40 °C
Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm (lze umístit do krabice KU)
Stupeň krytí: IP 20

2vodičové zapojení
min. 60 W, max. 200 W pro vakuové a halogenové žárovky, 230 V AC
min. 60 V·A, max. 175 V·A pro elektronické transformátory
3vodičové zapojení
min. 35 W, max. 200 W pro vakuové a halogenové žárovky, 230 V AC
min. 35 V·A, max. 175 V·A pro elektronické transformátory
zobrazit více
Kód produktu
3299-13508

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, stmívací, vestavný 3299-13508 3 069,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6562
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1021
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT