Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, nástěnný

Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z funkcí: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, časovač (1 s až 8 hod.), tlačítko, scéna.
Jeden přijímač může být ovládán i několika vysílači nebo několika kódy jednoho vysílače (přijímač přitom může vykonávat jednu nebo více funkcí). Jeden vysílač může naopak ovládat několik přijímačů.
Lze použít jako opakovač signálu.
2× bezpotenciálový přepínací kontakt relé.
Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky na 230 V AC, 750 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A / 64 μF pro zářivky, 4A při AC-1
Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vnější rozměry: 125 × 83 × 35 mm
Stupeň krytí: IP 20
230 V AC, 3vodičové připojení
Pro nástěnnou montáž (dvojice otvorů s roztečí 60 mm).
Neumísťovat na kovovou podložku.
Přijímač nelze používat jako bezpečnostní tlačítko STOP.
zobrazit více
Kód produktu
3299-21208

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-21208
2 612,00 Kč
3299-21208

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou